レッドロック25 SRL-2555-G

レッドロック25 SRL-2555-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
963
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

衝撃に強いゴムジャケットカバーと焼入フックが付いているコンベックス。
【特長】
・信頼のJIS1級目盛テープで、目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷で展開している。
・一人での測定ができるマグネット付きのフックが付いて便利。
・テープの長さが5.5mの範囲内で測定できる。
・色がレッドで、材質が、カバーがABS、テープが鉄で構成されている。
【用途】
・長さの測定をする際に利用可能。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SRL-2555-G

レッドロック25 5.5mの仕様

レッドロック25 5.5mの外形写真

レッドロック25 5.5mの外形写真

  • 型番:SRL-2555-G。
  • 商品サイズ:幅70×高さ70×奥行き52.4mm、重量311g。
  • テープ幅:25mm。
  • テープ長さ:5.5m。
  • JIS1級目盛。
  • メートル目盛。
  • カラー:レッド。
  • ディスプレイボックス入り。
型番
SRL-2555-G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様1 パッケージ質量
(g)
材質 カラー

963円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

JIS1級目盛、メートル目盛、ディスプレイボックス入り311カバー:ABS、テープ:鉄レッド

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 規格 JIS1級
商品種類 本体 パッケージ幅(mm) 70 パッケージ高さ(mm) 70
パッケージ奥行き(mm) 52.4 JANコード 4977292121729

レッドロック25 SRL-2555-Gの型番SRL-2555-Gのページです。
型番SRL-2555-Gに関する仕様情報を記載しております。

SRL-2555-Gで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)