(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型クランプ LS-160~LS-1200

L型クランプ LS-160~LS-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • LS-250
  • LS-1200
  • LS-160
  • LS-200
  • LS-300
  • LS-450
  • LS-600
  • LS-900
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,442円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能

くわえ部が動くので角度のある物も挟めます(調整はスライド式です)。
【特長】
・手に優しい2重成型ソフトグリップです。
・断面が六角形状のため手にぴったりフィットします。
・最大の口の開きが1,200、160、200、250、300、450、600、900の8つのタイプより使用用途により選択可能。
・アゴの深さが80mm
・調整はスライド式で調整する。
【用途】
・木工作業、接着作業

型番

8 の型番候補があります候補を表示

L型クランプ LS-160~LS-1200の仕様

型番:LS-1200。

型番:LS-1200。

  • サイズ:幅115×高さ1,250×奥行き35mm、重量1,500g。
  • 最大口開き:1,200mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-160。

型番:LS-160。

  • サイズ:幅115×高さ270×奥行き33mm、重量620g。
  • 最大口開き:160mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-200。

型番:LS-200。

  • サイズ:幅115×高さ265×奥行き33mm、重量660g。
  • 最大口開き:200mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-250。

型番:LS-250。

  • サイズ:幅115×高さ315×奥行き33mm、重量700g。
  • 最大口開き:250mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-300。

型番:LS-300。

  • サイズ:幅118×高さ365×奥行き33mm、重量740g。
  • 最大口開き:300mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-450。

型番:LS-450。

  • サイズ:幅120×高さ520×奥行き33mm、重量880g。
  • 最大口開き:450mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-600。

型番:LS-600。

  • サイズ:幅130×高さ665×奥行き33mm、重量1,000g。
  • 最大口開き:600mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番:LS-900。

型番:LS-900。

  • サイズ:幅110×高さ970×奥行き35mm、重量1,240g。
  • 最大口開き:900mm。
  • アゴの深さ:80mm。
型番

LS-1200

LS-160

LS-200

LS-250

LS-300

LS-450

LS-600

LS-900

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口の開き
(mm)
JANコード パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行き
(mm)
パッケージ質量
(g)
セット内容付属品

3,258円

1個あり

3日目

最大1200 4977292223294 115 1250 35 1500 セット内容:スペア保護カバー

1,442円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

最大160 4977292223225 115 270 33 620 セット内容:スペア保護カバー

1,582円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

最大200 4977292223232 115 265 33 660 セット内容:スペア保護カバー

1,642円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

最大250 4977292223249 115 315 33 700 セット内容:スペア保護カバー

1,742円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

最大300 4977292223256 118 365 35 740 セット内容:スペア保護カバー

1,835円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

最大450 4977292223263 120 520 33 880 セット内容:スペア保護カバー

2,239円

1個あり

3日目

最大600 4977292223270 130 665 33 1000 セット内容:スペア保護カバー

2,940円

1個あり

3日目

最大900 4977292223287 110 970 35 1240 セット内容:スペア保護カバー

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

アゴの深さ(mm) 80

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ LS-160~LS-1200

L型クランプ LS-160~LS-1200

    L型クランプ(深型)

    L型クランプ(深型)

      エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300mm 深さ80mm G-30C8

      エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300mm 深さ80mm G-30C8

        クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

        クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

          強力型Cクランプ 200mm

          強力型Cクランプ 200mm

            鉄製ハタ金 細工用

            鉄製ハタ金 細工用

              エビバイスプライヤ(板金用) VB200N

              エビバイスプライヤ(板金用) VB200N

                クランプ深アゴ型

                クランプ深アゴ型

                  ラチェット式ベルトクランプ

                  ラチェット式ベルトクランプ

                    ミニハンドクランプセット

                    ミニハンドクランプセット

                      エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300mm 深さ50mm

                      エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300mm 深さ50mm

                        強力型Cクランプ 75mm

                        強力型Cクランプ 75mm

                          強力型Cクランプ 150mm

                          強力型Cクランプ 150mm

                            メーカー SK-11 SK-11 トラスコ中山 SK-11 TAKAGI SK-11 ロブテックス トラスコ中山 E-Value E-Value トラスコ中山 TAKAGI TAKAGI
                            通常価格
                            (税別)
                            1,442円~ 2,841円~ 3,021円 1,835円~ 1,461円 934円~ 2,989円 4,214円~ 1,016円 363円~ 2,470円 560円 1,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アゴの深さ(mm) 80 120 - - - - - - - - - - -

                            L型クランプ LS-160~LS-1200のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              大物設備組立時の仮固定で使っています。
                              有ると無いとじゃ大違いです。
                                                       

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • アルミ板の抑え2019/07/10
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              両側にクッションがついているので部材を傷つけたくない場合に最適です。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)