G6ポリゴンスイスライン 溝入れ&プロファイリングチップ

G6ポリゴンスイスライン 溝入れ&プロファイリングチップ
通常単価:
5,115円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スイスタイプ旋盤用 カーメックス社G6ポリゴンスイスライン、溝入れ・プロファイリング用チップ。
・切刃が6ヶ所なので高能率の加工が可能です。

PDF

型番

16 の型番候補があります候補を表示

 
型番
G6RLR05T25BLU
G6RLR05T25K20
G6RLR08T30BLU
G6RLR08T30K20
G6RLR10T38BLU
G6RLR10T38K20
G6RLR12T38BLU
G6RLR12T38K20
G6RRR05T25BLU
G6RRR05T25K20
G6RRR08T30BLU
G6RRR08T30K20
G6RRR10T38BLU
G6RRR10T38K20
G6RRR12T38BLU
G6RRR12T38K20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 カーメックス材種 R
(mm)
T max.
(mm)

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手BLU0.52.5

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手K200.52.5

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手BLU0.83

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手K200.83

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手BLU1.03.8

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手K201.03.8

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手BLU1.253.8

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手K201.253.8

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手BLU0.52.5

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手K200.52.5

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手BLU0.83

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手K200.83

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手BLU1.03.8

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手K201.03.8

5,384円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手BLU1.253.8

5,115円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手K201.253.8

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 溝入れ・突切り 利用可能コーナー数 6

G6ポリゴンスイスライン 溝入れ&プロファイリングチップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)