G6ポリゴンスイスライン 突っ切りチップ

G6ポリゴンスイスライン 突っ切りチップ
通常単価:
4,902円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スイスタイプ旋盤用 カーメックス社G6ポリゴンスイスライン、突っ切り用チップ。
・切刃が6ヶ所なので高能率の加工が可能です。

PDF

型番

36 の型番候補があります候補を表示

 
型番
G6PLLW10T38BLU
G6PLLW10T38K20
G6PLLW15T38BLU
G6PLLW15T38K20
G6PLLW20T38BLU
G6PLLW20T38K20
G6PLNW10T38BLU
G6PLNW10T38K20
G6PLNW15T38BLU
G6PLNW15T38K20
G6PLNW20T38BLU
G6PLNW20T38K20
G6PLRW10T38BLU
G6PLRW10T38K20
G6PLRW15T38BLU
G6PLRW15T38K20
G6PLRW20T38BLU
G6PLRW20T38K20
G6PRLW10T38BLU
G6PRLW10T38K20
G6PRLW15T38BLU
G6PRLW15T38K20
G6PRLW20T38BLU
G6PRLW20T38K20
G6PRNW10T38BLU
G6PRNW10T38K20
G6PRNW15T38BLU
G6PRNW15T38K20
G6PRNW20T38BLU
G6PRNW20T38K20
G6PRRW10T38BLU
G6PRRW10T38K20
G6PRRW15T38BLU
G6PRRW15T38K20
G6PRRW20T38BLU
G6PRRW20T38K20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 溝幅(溝入れ・突切り用) カーメックス材種 T max.
(mm)
α
(°)

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1K203.815

5,612円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1.5BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1.5K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手2BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手2K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1BLU3.80

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1K203.80

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1.5BLU3.80

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1.5K203.80

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手2BLU3.80

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手2K203.80

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1.5BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手1.5K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手2BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手2K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1.5BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1.5K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手2BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手2K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1BLU3.80

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1K203.80

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1.5BLU3.80

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1.5K203.80

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手2BLU3.80

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手2K203.80

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1.5BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手1.5K203.815

5,160円

1個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手2BLU3.815

4,902円

1個

お見積り

耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手2K203.815

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 溝入れ・突切り 利用可能コーナー数 6

G6ポリゴンスイスライン 突っ切りチップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)