自然作 レーキ付立鎌

自然作 レーキ付立鎌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

1 の型番候補があります候補を表示

709029

型番
709029
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
リング付 保管方法

1,692円

1個

1日目

480木柄

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

自然作 剣山 画像

自然作 剣山

アークランド 自然作

自然作 アルミ針金 画像

自然作 アルミ針金

アークランド 自然作

自然作 フルイ替アミ30cm用 画像

自然作 フルイ替アミ30cm用

アークランド 自然作

基本情報

長さ(mm) 4904781666461 高さ(mm) 1060 幅(mm) 120
製品重量(g) 145

自然作 レーキ付立鎌の型番709029のページです。
型番709029に関する仕様情報を記載しております。

709029で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)