自然作 左官鍬

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自然作 左官鍬

通常単価:
1,616円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・仕様:ステンレス鋼の為、サビにくい
【用途】
・左官用の鍬

基本スペック

  • 製品高さ(mm)
    160

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
製品長さ(mm)

絞り込み

  • 765
  • 900
  • 解除
製品幅(mm)

絞り込み

  • 175
  • 180
  • 解除
製品重量(g)

絞り込み

  • 678
  • 700
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4904781661336
  • 4904781661343
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
765
180
678
4904781661336

1日目

1,616

型番 : 711142
通常出荷日 1日目
通常単価 1,616

スペック

  • 製品長さ(mm)
    765
  • 製品高さ(mm)
    160
  • 製品幅(mm)
    180
  • 製品重量(g)
    678
  • JANコード
    4904781661336
900
175
700
4904781661343

1日目

2,030

型番 : 711143
通常出荷日 1日目
通常単価 2,030

スペック

  • 製品長さ(mm)
    900
  • 製品高さ(mm)
    160
  • 製品幅(mm)
    175
  • 製品重量(g)
    700
  • JANコード
    4904781661343

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

自然作 テコ付草抜き 画像

自然作 テコ付草抜き

アークランド 自然作

自然作 ステンレス 山菜堀 画像

自然作 ステンレス 山菜堀

アークランド 自然作

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)