Fine-Be クリヤーブック A4 12ポケット イエロー

Fine-Be クリヤーブック A4 12ポケット イエロー

通常単価:
424
通常出荷日:
1日目

【特長】
・スムーズに出し入れできる斜め入れポケット
【商品仕様】
・ポケット数:12ポケット
・外寸:縦309×横235mm
・背幅:14mm
・ポケット厚:0.13mm
・材質:表紙/ポケット=PP
・中紙なし
・入数:1冊
・JANコード:4996297473619

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

424

型番 : FIN-A4-12CY
通常出荷日 1日目
通常単価 424

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Fine-Be クリヤーブック A4 12ポケット イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)