クランプファイル A4 ブルー

クランプファイル A4 ブルー

通常単価:
190
通常出荷日:
1日目

【特長】
・穴をあけずに、コピー用紙60枚を収納可能
・厚みのあるしっかりした表紙なので、提案書などの利用にも適しています
【商品仕様】
・外寸:縦308×横230mm
・背幅:9mm
・表紙厚:0.1mm(裏表紙
・適正収容:60枚
・材質:PP
・入数:1冊
・JANコード:4995364281225

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

190

型番 : M2003001-J
通常出荷日 1日目
通常単価 190

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クランプファイル A4 ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)