ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー ブルー

ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー ブルー

通常単価:
697
通常出荷日:
1日目

【特長】
・キャップを外す手間なくラクラク捺印
・お手持ちのネーム9に装着するだけで、キャップ不要でポンポン捺印
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4974052553028

(i)ご注意

  • 外したキャップとホルダーは不要となります。ネーム印部は付いておりません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

697

型番 : XL-9PCL2
通常出荷日 1日目
通常単価 697

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)