もみ皮印鑑ケース 12mm

もみ皮印鑑ケース 12mm

通常単価:
1,436
通常出荷日:
1日目

【特長】
・牛の揉み皮を使った、しなやかな風合い
・径12×長60mmまでの印鑑が入ります
【商品仕様】
・外寸:幅32×奥92×高20mm
・入数:1個
・JANコード:4962422289134

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,436

型番 : IB-023
通常出荷日 1日目
通常単価 1,436

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)