クイックスタンパー 1342号 COLORS A イエロー

クイックスタンパー 1342号 COLORS A イエロー

通常単価:
2,421
通常出荷日:
5日目

【特長】
・用途や場所で使い分けられるボディカラー全10色
・「レッド×赤インク」や「オレンジ×朱色インク」など、本体色とインク色を合わせた使い方もできます
【商品仕様】
・印面:Aタイプ
・印面サイズ:縦13×横42mm
・キャップ付
・入数:1個
・JANコード:4962422070183

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,421

型番 : QAC-1342AYE
通常出荷日 5日目
通常単価 2,421

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クイックスタンパー 1342号 COLORS A イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)