マグタッチロックハンガー 白

マグタッチロックハンガー 白

通常単価:
1,646
通常出荷日:
1日目

【特長】
・小さなモノから大きなモノまで、強力磁石でビタッと固定
・自在式フックで壁面・天面どちらもOK!吊るしたモノが落ちないロック機構付きフック
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約5kg,垂直方向約3kg
・外寸:縦105×横54×厚45mm
・入数:1個
・JANコード:4976512000899

(i)ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,646

型番 : RMH-1054WH
通常出荷日 1日目
通常単価 1,646

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マグタッチロックハンガー 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)