(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ柄丸ショベル 刃先研磨

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプ柄丸ショベル 刃先研磨

通常単価:
1,232
通常出荷日:
3日目

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
【特長】
・土ささりのよい刃先研磨加工です。
・塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
【用途】
・穴掘り、土すくい作業用。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

1,232

型番 : EPS-1
通常出荷日 3日目
通常単価 1,232

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    丸形
  • 全長(mm)
    900~999
  • 刃先 材質
    ショベル鋼板
  • 全長詳細(mm)
    970
  • JANコード
    4977292681506
  • パッケージ幅(mm)
    230
  • パッケージ高さ(mm)
    970
  • パッケージ奥行き(mm)
    30
  • パッケージ質量(g)
    1740
  • 仕様
    パイプ柄

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

木柄角ショベル 画像

木柄角ショベル

E-Value

12本爪レーキ 1350mm 画像

12本爪レーキ 1350mm

E-Value

パイプ柄丸ショベル 刃先研磨のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)