(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC柄スコップ 黄

PC柄スコップ 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
200
通常出荷日:
3日目

【特長】
・穴掘り、土すくい用です。
【用途】
・スコップ。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EGT-5Y

型番
EGT-5Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行き
(mm)
パッケージ重量
(g)
仕様

200円

1個

3日目

7529010170柄部:プラスチック

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

PCハンドルスコップ 赤 画像

PCハンドルスコップ 赤

E-Value

木柄移植コテ ギザ刃付 画像

木柄移植コテ ギザ刃付

E-Value

基本情報

商品タイプ 園芸用具 イエロー 刃部 刃物鋼
JANコード 4977292669672

PC柄スコップ 黄の型番EGT-5Yのページです。
型番EGT-5Yに関する仕様情報を記載しております。

EGT-5Yで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)