30mm×5.0mワイヤースリング

30mm×5.0mワイヤースリング

通常単価:
24,510
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ロープ径…30mm
・全長…5.0m
・重量…27.9kg
・破断荷重…42.0t
・トゲが全くありません。
・荷物の下から引抜きが容易です。
・材質…炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

24,510

型番 : EA981WL-36
通常出荷日 お見積り
通常単価 24,510

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)