(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面用シート(+型/白/2枚)

路面用シート(+型/白/2枚)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
763
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・粘着式
・区画整理のマーキングに最適です。
・表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
・材質…基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系
・幅(mm)…52
・長さ(mm)…152
・厚み(mm)…1.4
・色…白
・形状…+

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

763

型番 : EA944SJ-121
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 763

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

70mm/50m 標識テープ(立入禁止) 画像

70mm/50m 標識テープ(立入禁止)

エスコ

【商品仕様】材質…ポリエチレン。テープ幅…70mm。テープ長…50m。表示内容…立入禁止。入り数…1巻。用途…災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に。特長…。テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。JAN:4548745905564

25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1 画像

25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1

エスコ

【特長】粘着式。材質ポリエチレンクロス。サイズ25mm×25m。表示内容操作禁止。入数1。

50×3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) 画像

50×3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)

エスコ

【特長】粘着式(アクリル系)。幅…50mm。長さ…3m。厚み…3mm。シマの幅…黄:36mm、黒:32mm。重量…約80g。材質…基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:アクリル系。粘着力…7.8N/25mm。衝撃を緩和するクッションが付いています。切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)