(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面用シート(L型/黄/2枚)

路面用シート(L型/黄/2枚)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
763
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・粘着式
・区画整理のマーキングに最適です。
・表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
・材質…基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系
・幅(mm)…52
・長さ(mm)…152
・厚み(mm)…1.4
・色…黄
・形状…L

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

763

型番 : EA944SJ-102
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 763

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)