(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

35mm×100mホワイトテープ・非粘着

35mm×100mホワイトテープ・非粘着

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,461
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…塩化ビニール
・屋内配管の保護や仕上げに
・幅…35mm
・長さ…100m
・厚さ…0.15mm
・入数…1巻

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,461

型番 : EA944NR-100S
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 1,461

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

35mm×100mホワイトテープ・非粘着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)