(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
21,850
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】・電源…リチウムイオンバッテリー・充電時間…13.5時間・連続使用時間...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

21,850

型番 : EA815LD-320
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 21,850

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・電源…リチウムイオンバッテリー
・充電時間…13.5時間
・連続使用時間…9/10時間
・光源…LED球
・付属品…ACアダプター、ストラップ、防塵キャップ2個、マグネット用シール2個、吊下げワイヤー2個
・明るさ…1200lm
・消費電力…10W
・全長…600mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320

    [充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310

    [充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310

      DC10-30V/24W 作業灯/LED EA814BA-6

      DC10-30V/24W 作業灯/LED EA814BA-6

        [充電式]作業灯/LED EA758C-106

        [充電式]作業灯/LED EA758C-106

          [充電式] 作業灯/LED

          [充電式] 作業灯/LED

            AC100V/40W 作業灯/LED

            AC100V/40W 作業灯/LED

              [充電式] 作業灯/LED(80灯)

              [充電式] 作業灯/LED(80灯)

                [単4x3本] 作業灯/LED(マグネット・フレキスタンド付)

                [単4x3本] 作業灯/LED(マグネット・フレキスタンド付)

                  [単3x3本] 作業灯/LED

                  [単3x3本] 作業灯/LED

                    [充電式] 作業灯/LED(マグネット付) EA758C-96

                    [充電式] 作業灯/LED(マグネット付) EA758C-96

                      AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型)

                      AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型)

                        脱落防止耐震クリップランプ(屋内型) 耐振替球

                        脱落防止耐震クリップランプ(屋内型) 耐振替球

                          [充電式] 作業灯/LED(36灯)

                          [充電式] 作業灯/LED(36灯)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            21,850円 11,685円 12,160円 7,580円 30,400円~ 22,420円~ 6,045円 930円 1,070円 9,245円 4,330円 297円 7,580円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り  

                            [充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)