(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
11,685
通常出荷日:
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】・電源…リチウムイオンバッテリー・充電時間…7.5時間・連続使用時間…...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 重量:
    343g
  • 全長:
    340mm
  • サイズ:
    340(W)×34(D)×40(H)mm
  • 電源:
    リチウムイオンバッテリー
  • 明るさ:
    HIGH:700lmMID:360lmLOW:75lm
  • 連続使用時間:
    HIGH:6~7時間MID:9~10時間LOW:40~41時間
  • 付属品:
    ACアダプター、ストラップ
  • 1m照度:
    HIGH:230lxMID:115lxLOW:25lx
  • 電池寿命:
    約300回
  • 点灯パターン:
    HIGH→MID→LOW→OFF
  • 演色性:
    Ra85
  • 消費電力:
    7W
  • 使用環境温度:
    -10℃~40℃
  • 充電時間:
    7.5時間
  • 光源:
    LED球
  • 照射角:
    上下:120度左右:220度
  • 球寿命:
    35000時間
  • 色温度:
    6000K

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

一部当日出荷可能

11,685

型番 : EA815LD-310
通常出荷日 1日目

一部当日出荷可能

通常単価(税別) 11,685

スペック

  • 重量
    343g
  • 全長
    340mm
  • サイズ
    340(W)×34(D)×40(H)mm
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー
  • 明るさ
    HIGH:700lmMID:360lmLOW:75lm
  • 連続使用時間
    HIGH:6~7時間MID:9~10時間LOW:40~41時間
  • 付属品
    ACアダプター、ストラップ
  • 1m照度
    HIGH:230lxMID:115lxLOW:25lx
  • 電池寿命
    約300回
  • 点灯パターン
    HIGH→MID→LOW→OFF
  • 演色性
    Ra85
  • 消費電力
    7W
  • 使用環境温度
    -10℃~40℃
  • 充電時間
    7.5時間
  • 光源
    LED球
  • 照射角
    上下:120度左右:220度
  • 球寿命
    35000時間
  • 色温度
    6000K

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・電源…リチウムイオンバッテリー
・充電時間…7.5時間
・連続使用時間…6/7時間
・光源…LED球
・付属品…ACアダプター、ストラップ
・明るさ…700lm
・消費電力…7W
・全長…340mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310

[充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310

    [充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320

    [充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-320

      [充電式] 作業灯/LED(マグネット付) EA758C-96

      [充電式] 作業灯/LED(マグネット付) EA758C-96

        [充電式]作業灯/LED EA758C-106

        [充電式]作業灯/LED EA758C-106

          saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

          saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

            AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型)

            AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型)

              φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)

              φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)

                φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

                φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

                  作業灯/LED(5mコード付)/[EA815LF-3,6用]マグネットホルダー

                  作業灯/LED(5mコード付)/[EA815LF-3,6用]マグネットホルダー

                    [充電式] 作業灯/LED(80灯)

                    [充電式] 作業灯/LED(80灯)

                      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                        [単3x3本] 作業灯/LED

                        [単3x3本] 作業灯/LED

                          [単4x3本]作業灯/LED(充電池セット)

                          [単4x3本]作業灯/LED(充電池セット)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 嵯峨電機工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            11,685円 21,850円 9,245円 7,580円 24,247円~ 4,330円 3,484円 169円 1,368円~ 6,045円 454円 1,070円 9,391円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            重量 343g - 200g 285g - 477g - 約30g - 422g(電池含) 101g 140g 247g(電池含む)
                            全長 340mm 600mm - - - 390mm - - - - - - -
                            サイズ 340(W)×34(D)×40(H)mm - 40×30×375mm 50(W)×30(D)×390(H)mm - - - 約φ15x190mm - Φ48×810mm 約φ15x190mm 57(W)×37(D)×240(H)mm 57(W)×30(D)×220(H)mm
                            電源 リチウムイオンバッテリー リチウムイオンバッテリー リチウムイオン電池(本体内蔵) リチウムイオン充電池(本体内蔵) - AC100V - - - ニッケル水素充電池 - - 単4電池×3本(付属)
                            明るさ HIGH:700lmMID:360lmLOW:75lm 1200lm 0~410ルーメン 強:500ルーメン弱:300ルーメン - 800ルーメン - - - 200ルーメン - 180ルーメン 正面LED:200ルーメンヘッドLED:35ルーメン

                            [充電式]作業灯/LED(屋内用) EA815LD-310のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)