(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードホルダー

コードホルダー

通常単価(税別):
569
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・混乱しがちなコードを、特定の場所に固定できます。・縦横交差させて、複数を同時...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 材質:
    シリコン
  • 詳細2:
    粘着テープ付

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
サイズ

絞り込み

  • 60×60×15(H)mm
  • 80×40×15(H)mm
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
80×40×15(H)mm

1日目

当日出荷可能

569

型番 : EA815HZ-91
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 569

スペック

  • サイズ
    80×40×15(H)mm
  • 材質
    シリコン
  • 詳細2
    粘着テープ付
60×60×15(H)mm

1日目

当日出荷可能

569

型番 : EA815HZ-92
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 569

スペック

  • サイズ
    60×60×15(H)mm
  • 材質
    シリコン
  • 詳細2
    粘着テープ付

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

・混乱しがちなコードを、特定の場所に固定できます。
・縦横交差させて、複数を同時に整理でき便利です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードホルダー

コードホルダー

    クイックスタンド

    クイックスタンド

      カメラ三脚用タブレットデスク

      カメラ三脚用タブレットデスク

        カメラ三脚用ノートPCデスク

        カメラ三脚用ノートPCデスク

          ブランクメディアディスク

          ブランクメディアディスク

            オーム電機 microSDカードケース 4

            オーム電機 microSDカードケース 4

              フラッシュリンガー

              フラッシュリンガー

                マウスパッド メタリックカラー シルバー EAM-PD31C

                マウスパッド メタリックカラー シルバー EAM-PD31C

                  オーム電機 SDカードケース 4

                  オーム電機 SDカードケース 4

                    抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)

                    抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)

                      コードホルダー(シリコン)

                      コードホルダー(シリコン)

                        カンタンサイネージ

                        カンタンサイネージ

                          モニタースタンド

                          モニタースタンド

                            メーカー エスコ NiteIze(ナイトアイズ) アズワン アズワン アズワン オーム電機(ライト) ELPA朝日電器 コクヨ オーム電機(ライト) エスコ エスコ アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            569円 1,285円 1,782円 2,255円 1,140円~ 330円 2,338円 584円 330円 1,581円~ 464円 49,999円~ 6,460円~
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   17日目   12日目   1日目   5日目   3日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目~   10日目~  
                            材質 シリコン - - - - - - - - - シリコン - -
                            詳細2 粘着テープ付 - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)