(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードクリップ

コードクリップ

通常単価(税別):
569円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

イヤフォンやモバイル用コードをクリップで束ねてひとまとめにできます。

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 材質:
    エラストマー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
サイズ

絞り込み

  • 30×30×13(H)mm
  • 40×40×17(H)mm
  • 60×50×26(H)mm
  • 解除
入数

絞り込み

  • 2個
  • 3個
  • 4個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
30×30×13(H)mm
4個

1日目

当日出荷可能

569

型番 : EA815HZ-81
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 569

スペック

  • サイズ
    30×30×13(H)mm
  • 材質
    エラストマー
  • 入数
    4個
40×40×17(H)mm
3個

1日目

当日出荷可能

654

型番 : EA815HZ-82
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 654

スペック

  • サイズ
    40×40×17(H)mm
  • 材質
    エラストマー
  • 入数
    3個
60×50×26(H)mm
2個

1日目

当日出荷可能

654

型番 : EA815HZ-83
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 654

スペック

  • サイズ
    60×50×26(H)mm
  • 材質
    エラストマー
  • 入数
    2個

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

イヤフォンやモバイル用コードをクリップで束ねてひとまとめにできます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードクリップ

コードクリップ

    コードホルダー

    コードホルダー

      AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)

      AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)

        OAダクト用エンドキャップ

        OAダクト用エンドキャップ

          海外用マルチプラグ変圧器

          海外用マルチプラグ変圧器

            AC125V/15A 3口タップ(サイドタイプ) EA940CD-32A

            AC125V/15A 3口タップ(サイドタイプ) EA940CD-32A

              AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み)

              AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み)

                AC125V/15Ax1.5m コンセント/ねじ止(白) EA815HJ-11

                AC125V/15Ax1.5m コンセント/ねじ止(白) EA815HJ-11

                  AC100-AC240V/6A 海外用マルチ変換プラグ

                  AC100-AC240V/6A 海外用マルチ変換プラグ

                    AC125V/15Aタップ(4口/個別防水スイッチ付)

                    AC125V/15Aタップ(4口/個別防水スイッチ付)

                      400x155x145mm ケーブル用ボックス

                      400x155x145mm ケーブル用ボックス

                        USB延長ケーブル KU-EN3K 3m

                        USB延長ケーブル KU-EN3K 3m

                          USB延長ケーブル KU-EN2K 2m

                          USB延長ケーブル KU-EN2K 2m

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            569円~ 569円 1,433円 407円 6,554円~ 435円 1,319円 939円 2,307円 1,953円~ 2,819円 1,404円 1,098円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 12日目   12日目  
                            材質 エラストマー シリコン - ポリプロピレン - - - - - - PC-ABS - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)