(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)

155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)

通常単価(税別):
4,112
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】・材質…ABS樹脂・サイズ…70(W)×60(D)×155(H)mm・...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

4,112

型番 : EA815HZ-52
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 4,112

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・材質…ABS樹脂
・サイズ…70(W)×60(D)×155(H)mm
・取付方法…ねじ
・鍵付
・ほこりによる漏電防止、コンセント・アダプターの抜け防止に。
・温水洗浄便座の電源プラグを差したまま施錠できます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)

155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)

    140.5×70×18.5mmコンセントセキュリティカバー

    140.5×70×18.5mmコンセントセキュリティカバー

      70×60×120mmコンセント安全カバー

      70×60×120mmコンセント安全カバー

        AC125V/15A 延長コード(スイングプラグ)

        AC125V/15A 延長コード(スイングプラグ)

          ラボアラート

          ラボアラート

            スーパー雷ガード 温度ヒューズ付

            スーパー雷ガード 温度ヒューズ付

              海外用マルチプラグ変圧器

              海外用マルチプラグ変圧器

                二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズ

                二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズ

                  安全キャップ/2P・3Pコンセント用(5個)

                  安全キャップ/2P・3Pコンセント用(5個)

                    AC125V/15A レバー付プラグ

                    AC125V/15A レバー付プラグ

                      電話機(ホワイト)

                      電話機(ホワイト)

                        AC125V/15A 手元スイッチ(コ-ド付)

                        AC125V/15A 手元スイッチ(コ-ド付)

                          安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

                          安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン ノア エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            4,112円 3,532円 711円 619円~ 25,217円 377円 6,554円~ 4,412円~ 419円 492円 3,023円 912円~ 335円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)