(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

33×25×44mmプラグカバー(2個)

33×25×44mmプラグカバー(2個)

通常単価(税別):
474
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】・電気プラグにかぶせるだけでホコリ(や湿気を防ぎ)、プラグ火災を防止す...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 材質:
    難燃電気絶縁性シリコンゴム
  • 入数:
    2個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

474

型番 : EA815HZ-46
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 474

スペック

  • 材質
    難燃電気絶縁性シリコンゴム
  • 入数
    2個

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・電気プラグにかぶせるだけでホコリ(や湿気を防ぎ)、プラグ火災を防止するカバーです。
・長時間差したままのプラグを保護します。
・材質…難燃電気絶縁性シリコンゴム
・入数…2個

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

33×25×44mmプラグカバー(2個)

33×25×44mmプラグカバー(2個)

    安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

    安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

      安全キャップ/3Pコンセント用(白/4個)

      安全キャップ/3Pコンセント用(白/4個)

        AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)

        AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)

          AC125V/15A 延長コード(スイングプラグ)

          AC125V/15A 延長コード(スイングプラグ)

            安全キャップ/2Pコンセント用(10個)

            安全キャップ/2Pコンセント用(10個)

              AC125V/15A スイッチ付タップ(雷サージ対応)

              AC125V/15A スイッチ付タップ(雷サージ対応)

                安全キャップ/2Pコンセント用

                安全キャップ/2Pコンセント用

                  AC125V/15A 3口タップ(プラグカバー付)

                  AC125V/15A 3口タップ(プラグカバー付)

                    AC125V/15Aタップ(4口/個別防水スイッチ付)

                    AC125V/15Aタップ(4口/個別防水スイッチ付)

                      6500A 雷ガード

                      6500A 雷ガード

                        AC125V/15A 延長コード

                        AC125V/15A 延長コード

                          AC125V/15Ax0.5m 延長コード(白)

                          AC125V/15Ax0.5m 延長コード(白)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            474円 335円 372円 1,042円 619円~ 236円 606円 233円 482円 1,953円~ 729円 559円~ 559円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 難燃電気絶縁性シリコンゴム シリコンゴム ABS樹脂 - - エラストマー樹脂 - ABS樹脂 - - - - -
                            入数 2個 2個 4個 - - - - - - - - - -

                            33×25×44mmプラグカバー(2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)