(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

70×60×120mmコンセント安全カバー

70×60×120mmコンセント安全カバー

通常単価(税別):
711
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】・サイズ…70(W)×60(D)×120(H)mm・材質…ABS樹脂・...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

711

型番 : EA815HZ-26
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 711

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・サイズ…70(W)×60(D)×120(H)mm
・材質…ABS樹脂
・取付方法…ねじ、粘着テープ
・1/3口のコンセントにご使用できます。
・いたずら防止や火災予防に。開けにくい安心設計です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70×60×120mmコンセント安全カバー

70×60×120mmコンセント安全カバー

    140.5×70×18.5mmコンセントセキュリティカバー

    140.5×70×18.5mmコンセントセキュリティカバー

      155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)

      155×70×60mmコンセントセキュリティカバー(トイレ用)

        AC125V/15A 3口タップ(プラグカバー付)

        AC125V/15A 3口タップ(プラグカバー付)

          AC125V/15A コーナータップ(極小型) EA940CD-18B

          AC125V/15A コーナータップ(極小型) EA940CD-18B

            安全キャップ/2Pコンセント用(10個)

            安全キャップ/2Pコンセント用(10個)

              AC125V/15A L型三口タップ

              AC125V/15A L型三口タップ

                AC125V/15A 薄型可動タップ

                AC125V/15A 薄型可動タップ

                  AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

                  AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

                    漏電保護タップ

                    漏電保護タップ

                      安全カバー/コンセント用

                      安全カバー/コンセント用

                        AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

                        AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

                          AC125V/15A レバー付プラグ

                          AC125V/15A レバー付プラグ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            711円 3,532円 4,112円 482円 815円 236円 492円 196円 2,506円~ 3,944円 482円 1,395円 492円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            70×60×120mmコンセント安全カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)