(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A コードリール(電流コントロール付)

AC125V/15A コードリール(電流コントロール付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
13,585円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・電流コントロール機能付で使用電流の上限を設定でき、ブレーカーを落とさず作業が...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 許容電流:
    全巻時:8A全延時:15A
  • 全長:
    350mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
重量

絞り込み

  • 1.4kg
  • 2.5kg
  • 解除
コード長

絞り込み

  • 3m
  • 10m
  • 解除
電線仕様

絞り込み

  • VCTF2.0m㎡×2心
  • SVCT2.0m㎡×3心
  • 解除
詳細1

絞り込み

  • ポッキンプラグ付
  • 解除
コンセント

絞り込み

  • 2P・15A×2個
  • 接地2P・15A×2個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1.4kg
3m
VCTF2.0m㎡×2心
-
2P・15A×2個

1日目

当日出荷可能

13,585

型番 : EA815GV-41
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 13,585

スペック

  • 重量
    1.4kg
  • コード長
    3m
  • 電線仕様
    VCTF2.0m㎡×2心
  • 詳細1
    -
  • 許容電流
    全巻時:8A全延時:15A
  • コンセント
    2P・15A×2個
  • 全長
    350mm
2.5kg
10m
SVCT2.0m㎡×3心
ポッキンプラグ付
接地2P・15A×2個

1日目

当日出荷可能

17,575

型番 : EA815GV-46
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 17,575

スペック

  • 重量
    2.5kg
  • コード長
    10m
  • 電線仕様
    SVCT2.0m㎡×3心
  • 詳細1
    ポッキンプラグ付
  • 許容電流
    全巻時:8A全延時:15A
  • コンセント
    接地2P・15A×2個
  • 全長
    350mm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

・電流コントロール機能付で使用電流の上限を設定でき、ブレーカーを落とさず作業が可能です。

商品担当おすすめ

AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付) 画像

AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

エスコ

【商品仕様】コンセント数…4個。コンセント定格…2P・15A・125V接地付。許容電流…22A(※ケーブルの能力値)。電線仕様…VCT2.0mm2×3心。漏電感度電流…15mA。コード長…30m。サイズ…300×215×390(H)mm。重量…7.5kg。ポッキンプラグ付。過負荷・漏電遮断器付。温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型)。電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断し

AC125V/6A/5m オートリール(グリーン) 画像

AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

エスコ

【特長】自動巻。電圧:100V。許容電流:12A。定格電流:6A。コード長:4.7m。コンセント:2個。重量:730g。サイズ:198×162×66mm。JAN:4518340080287

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付 画像

AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

エスコ

【商品仕様】許容電流…15A(※ケーブルの能力値)。コンセント定格…2P・15A・125V接地付。コンセント数…2個。コード長…10m。電線仕様…VCTF2.0mm2×3心。漏電感度電流…15mA。漏電遮断器付。アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)。電源パイロットランプ、とび出しプラグ付。サイズ…224×167×288mm。重量…2.8kg。漏電遮断器過負荷電流…30A。JAN:45183400

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A コードリール(電流コントロール付)

AC125V/15A コードリール(電流コントロール付)

    AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

    AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

      AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

      AC100V/15A コードリール(漏電遮断器付)

        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

            金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付

            金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付

              コードリール(ブレーカー付)

              コードリール(ブレーカー付)

                AC125V/15A コードリール(アース付)

                AC125V/15A コードリール(アース付)

                  AC125V/15Aコードリール(電流コントロール付)

                  AC125V/15Aコードリール(電流コントロール付)

                    電流コントロールリール 漏電保護専用ブレーカー付

                    電流コントロールリール 漏電保護専用ブレーカー付

                      AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                      AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                        AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

                        AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

                          AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                          AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ エスコ 日動工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            13,585円~ 9,062円~ 19,855円~ 19,240円~ 14,898円~ 44,800円 30,621円~ 11,970円~ 18,378円 30,619円 23,085円 13,680円 15,865円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            許容電流 全巻時:8A全延時:15A 15A(※ケーブルの能力値) 22A(※ケーブルの能力値) - - - - 15A(※ケーブルの能力値) - - - - -
                            全長 350mm - - - - - - - - - - - -

                            AC125V/15A コードリール(電流コントロール付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)