デジタルタイマー EA798C-50

デジタルタイマー EA798C-50
通常単価:
1,899
通常出荷日:
1日目

【特長】
・設定範囲…1秒/99分99秒
・機能…カウントダウン・アップ、時計、一時停止、リピート、アラーム
・電源…CR2032×1個(付属)
・サイズ…80(W)×17(D)×98(H)mm
・重量…71g
・マグネット・スタンド付
・アラームは電子音とLEDライト点滅の切替式

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA798C-50

型番
EA798C-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,899円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルタイマー EA798C-50の型番EA798C-50のページです。
型番EA798C-50に関する仕様情報を記載しております。

EA798C-50で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)