165×130mm伸縮式工事用ホワイトボード

165×130mm伸縮式工事用ホワイトボード
通常単価:
3,039
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・イレーザー付マーカー付
・タテ向きとヨコ向きの切替が可能です。
・ボードサイズ(mm)…165×130
・伸縮サイズ(mm)…200/550

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA766ZF-33

型番
EA766ZF-33
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,039円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

165×130mm伸縮式工事用ホワイトボードの型番EA766ZF-33のページです。
型番EA766ZF-33に関する仕様情報を記載しております。

EA766ZF-33で型番確定

165×130mm伸縮式工事用ホワイトボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)