[桃]ペイントマーカー(10本)

[桃]ペイントマーカー(10本)
通常単価:
1,960
通常出荷日:
1日目

【特長】
・線幅…2.2/2.8mm
・油性
・中字
・速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
・金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
・インク色…桃
・入数…10本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA765MP-225

型番
EA765MP-225
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,960円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[桃]ペイントマーカー(10本)の型番EA765MP-225のページです。
型番EA765MP-225に関する仕様情報を記載しております。

EA765MP-225で型番確定

[桃]ペイントマーカー(10本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)