レーザーライン用クランプ

レーザーライン用クランプ
通常単価:
2,905
通常出荷日:
1日目

【特長】
・取付ねじ径…1/4""
・クランプ範囲…10/60mm
・クリップ式で、簡単に机などに固定できます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA780BR-11B

型番
EA780BR-11B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,905円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

レーザーライン用クランプの型番EA780BR-11Bのページです。
型番EA780BR-11Bに関する仕様情報を記載しております。

EA780BR-11Bで型番確定

レーザーライン用クランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)