5kg/634×499×680mm衣類乾燥機

5kg/634×499×680mm衣類乾燥機

通常単価:
69,913
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・製造元…パナソニック
・乾燥容量…5kg
・消費電力…1,240W
・サイズ…634(W)×499(D)×680(H)mm
・重量…約24kg
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
・内部を高温にして除菌効果を高める「約75℃除菌」コース
・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
・置き場所に合わせて左右で扉の付け替えが可能です。
・タイマーコース付

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

69,913

型番 : EA763YA-1A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 69,913

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)