(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

134.5mmセーフティーカッター

134.5mmセーフティーカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,163
通常出荷日:
1日目

【特長】
・全長…134.5mm
・オールステンレス
・金属探知機に反応しやすい磁性のあるステンレス材を採用
・NSF規格認証取得
・安全・衛生管理の環境に適しています。
・刃が自動で戻る安心設計
・刃幅…72mm
・刃厚…17.5mm
・刃長…0.6mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,163

型番 : EA589CF-5
通常出荷日 1日目
通常単価 1,163

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

134.5mmセーフティーカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)