(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

100×18×0.5mmカッターナイフ替刃(50枚)

100×18×0.5mmカッターナイフ替刃(50枚)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,340
通常出荷日:
1日目

【特長】
・厚物用折線なし黒刃
・刃折れによる異物混入を防ぎます。
・断熱材、ウレタンマット等の厚物切断作業に適しています。
・刃長…100mm
・刃幅…18mm
・刃厚…0.5mm
・入数…50枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,340

型番 : EA589-7
通常出荷日 1日目
通常単価 1,340

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

100×18×0.5mmカッターナイフ替刃(50枚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)