649×439×328mm/78.0L折畳コンテナ(緑)
  • 数量スライド割引

649×439×328mm/78.0L折畳コンテナ(緑)

通常単価:
5,063
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量(L)…78
・サイズ(mm)…649×439×328
・カラー…グリーン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

5,063

  • 数量スライド割引
型番 : EA506AA-242
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 5,063

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

649×439×328mm/78.0L折畳コンテナ(緑)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)