350×310×564mmツールボックス

350×310×564mmツールボックス

通常単価:
8,739
通常出荷日:
2日目

【特長】
・材質…耐衝撃性プラスチック
・電動工具や手動工具、アクセサリー類向けの広い収納スペース
・小さな工具をまとめる取り外し可能なツールトレイ付
・ストッパー付の為、ふたの開閉が容易です。
・サイズ(W×D×H)mm…564×350×310
・重量(kg)…4.6
・耐荷重(kg)…60

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

8,739

型番 : EA505TR-3
通常出荷日 2日目
通常単価 8,739

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

350×310×564mmツールボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)