(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L]手袋(ニトルゴム/ロング/50枚)

[L]手袋(ニトルゴム/ロング/50枚)【50個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,162
通常出荷日:
お見積り

【特長】・手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。・指先の凹凸加工で、小...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

3,162

50個入り

型番 : EA354GA-38
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 3,162
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
・指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
・サイズ…L
・全長…400mm
・厚み…0.15mm
・合成ゴム(ニトリルゴム)
・パウダー無し

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L]手袋(ニトルゴム/ロング/50枚)

[L]手袋(ニトルゴム/ロング/50枚)

    ニトリスト・スーパーロング №887 L 50枚入

    ニトリスト・スーパーロング №887 L 50枚入

      ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

      ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

        川西 ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無 100枚入り Lサイズ

        川西 ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無 100枚入り Lサイズ

          シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

          シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

            ディスポ手袋 ニトリル 薄手100枚入り ベルテ737 キマックスセブンスセンス 粉なし ブルー

            ディスポ手袋 ニトリル 薄手100枚入り ベルテ737 キマックスセブンスセンス 粉なし ブルー

              アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ

              アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ

                ニトリスト・タフ №883 パウダーフリー LL 100入

                ニトリスト・タフ №883 パウダーフリー LL 100入

                  ブラストン IGAブラック-L

                  ブラストン IGAブラック-L

                    ニトリスト・スーパーロング №887 S 50枚入

                    ニトリスト・スーパーロング №887 S 50枚入

                      ブラストン IGAブラック-LL

                      ブラストン IGAブラック-LL

                        ニトリルグローブアロエコート M 19-050-550B 100入

                        ニトリルグローブアロエコート M 19-050-550B 100入

                          ニトリル製ディスポ手袋 ベルテ760H ピンク パウダーフリー 100枚入

                          ニトリル製ディスポ手袋 ベルテ760H ピンク パウダーフリー 100枚入

                            メーカー エスコ 三商 三商 川西工業 宇都宮製作 ミドリ安全 アンセル 三商 ブラストン 三商 ブラストン 三商 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            3,162円 2,754円 2,754円 1,546円 814円 - 3,518円 - 15,127円 2,754円 15,127円 - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   30日目   7日目   1日目   お見積り   1日目~   お見積り   5日目   お見積り   5日目   お見積り   お見積り  

                            [L]手袋(ニトルゴム/ロング/50枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)