六角軸ドリルソー

六角軸ドリルソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,408
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。
【特長】
・ドリルはハイス製で耐久性抜群です。
・刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。
・木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。
・六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
【用途】
・木材穴あけやバリ取り作業。

(i)ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用して下さい。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめください。穴あけ時には切削油を注油しながら作業をしてください(鉄への穴あけ時)。使用条件を超える穴あけはドリルの破損につながりますのでおやめください。ご使用前に周囲の安全を確認し、作業を開始してください。被削材はバイスなどでしっかり固定するなど安定した作業環境を整えてください。用途以外の使用はおやめ下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4977292317931

型番
4977292317931
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 商品幅
(mm)
商品高さ
(mm)
商品奥行き
(mm)
商品重量
(g)

1,408円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ハイス鋼チタンコーティング仕上げ6715010100

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

二面幅(mm) 6.35 使用機種 電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 入数(本) 5
最高使用回転数(min⁻¹) 5000 軸の形状 六角軸 刃先 シンニング加工
JANコード 4977292317931

六角軸ドリルソーの型番4977292317931のページです。
型番4977292317931に関する仕様情報を記載しております。

4977292317931で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)