ソケットレンチセット

ソケットレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ESR-2038M
  • ESR-2346M
  • ESR-2445M
通常単価:
2,283円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

二面幅4~14mmのボルト・ナット、20種類のネジに対応します。
【特長】
・面接触加工のソケットはボルト・ナットの角に優しい仕上げになっています。
【用途】
・六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
ESR-2038M
ESR-2346M
ESR-2445M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 二面幅寸法(S寸法) JANコード 材質1 セット内容付属品 単品幅
(mm)
単品高さ
(mm)
単品奥行き
(mm)
単品重量
(g)

2,283円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.354 ~ 144977292263146クロームバナジウム6.35mm差込角ラチェットハンドル、ドライバー型ハンドル6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)6.35mm差込角エクステンションバー(50・100mm)6.35mm差込角ユニバーサルジョイント、ビットアダプターソケット25mmビット:プラス(+0・+1・+2・+3)・マイナス(-4・-6mm)・ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6mm)・トルクス(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30)253130431200

3,359円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.35 ~ 9.58 ~ 194977292263153クロームバナジウム9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー(75・150mm)9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ビットアダプターソケット6.35mm差込角ドライバー型ハンドル・ビットアダプターソケット6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)25mmビット:プラス(+0・+1・+2・+3)・マイナス(-4・-6mm)・ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6mm)・トルクス(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30)325158502160

4,362円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.35 ~ 12.713 ~ 274977292263160クロームバナジウム12.7mm差込角ラチェットハンドル・エクステンションバー125mm12.7mm差込角ソケット(13・14・15・17・19・21・22・24・27mm)6.35mm差込角ラチェットハンドル・ドライバー型ハンドル6.35mm差込角エクステンションバー75mm・ビットアダプターソケット6.35mm差込角ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)25mmビットプラス(+0・+1・+2・+3)・マイナス(-4・-6mm)・ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6mm)・トルクス(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30)325158502842

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

TONE

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

ソケットレンチセット 1800M 画像

ソケットレンチセット 1800M

TONE

小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

ミックスソケットレンチセット 230MX

TONE

差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

基本情報

単品・セット区分 セット品 用途 手作業用

ソケットレンチセットのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価でしたのでそれなりかなと思い購入しましたが、
    割としっかりしています。
    「家庭用に」と箱に書いてありましたが、仕事で使用
    しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品は問題ないと思います。
    ケースは金属製ですが角の折り込みが溶接が無いため鋭利な状態で
    気になる人はテープ等で保護する必要があるかと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 小さな六角回しに2019/05/31
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ボルトを強く締めてもラチェットがしっかりとしていて使いやすい。
    またハンドルも持ちやすくて作業がしやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)