千吉 ガーデンクマデ 11本爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

千吉 ガーデンクマデ 11本爪

通常単価:
1,232
通常出荷日:
お見積り

細かい部分の掃除・土ならしに最適です。
【特長】
・土ならし・掃除用です。
・木々の間や狭い場所でのお掃除に最適です。
・平爪タイプなので、落ち葉などが刃に刺さらずに効率よく作業でき、細かなゴミもしっかり集めます。
【用途】
・クマデ。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

基本スペック

  • 商品タイプ
    レーキ
  • 全長(mm)
    1200~
  • サイズ(mm)
    全長:約1410
  • 詳細タイプ
    11本爪
  • 仕様
    刃先:焼入れ処理
  • 爪幅(mm)
    約190
  • JANコード
    4977292683845

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,232

型番 : SGR-2
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,232

スペック

  • 商品タイプ
    レーキ
  • 全長(mm)
    1200~
  • サイズ(mm)
    全長:約1410
  • 詳細タイプ
    11本爪
  • 仕様
    刃先:焼入れ処理
  • 爪幅(mm)
    約190
  • JANコード
    4977292683845
  • 材質
    爪部:鉄、柄部:鉄
  • パッケージ幅(mm)
    190
  • パッケージ高さ(mm)
    1450
  • パッケージ奥行き(mm)
    40
  • パッケージ重量(g)
    430

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

千吉 ガーデンクマデ 11本爪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)