(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

千吉 万能スコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

千吉 万能スコップ

通常単価:
763
通常出荷日:
3日目

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。
【特長】
・刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。
・根切り作業に便利なギザ刃付きです。
【用途】
・穴掘り、植え替え、根切り、除草用。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 詳細タイプ
    ギザ刃付
  • 仕様
    刃先:75×43mm
  • JANコード
    4977292621625

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

763

型番 : SGT-26
通常出荷日 3日目
通常単価 763

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 詳細タイプ
    ギザ刃付
  • 仕様
    刃先:75×43mm
  • JANコード
    4977292621625
  • 材質
    刃部:刃物鋼、ハンドル部:木
  • パッケージ幅(mm)
    50
  • パッケージ高さ(mm)
    310
  • パッケージ奥行き(mm)
    20
  • パッケージ重量(g)
    200

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)