千吉 ECOテミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

千吉 ECOテミ

通常単価:
288円~
通常出荷日:
3日目

清掃・除草・収穫作業に最適です。
【特長】
・再生材料を使用しています。
・落ち葉集め、草集め、収穫物の移動に便利です。
【用途】
・収穫・選別・草集め作業。

(i)ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。再生材料を使用していますので、色合いが異なる場合があります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
サイズ(mm)

絞り込み

  • 400×430×160
  • 500×530×190
  • 解除
口幅(mm)

絞り込み

  • 約400
  • 約500
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4977292693585
  • 4977292693592
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
400×430×160
約400
4977292693585

3日目

288

4977292693585
型番 : 4977292693585
通常出荷日 3日目
通常単価 288

スペック

  • サイズ(mm)
    400×430×160
  • 口幅(mm)
    約400
  • JANコード
    4977292693585
  • 生産国
    日本製
  • 材質
    リサイクルPP
  • パッケージ幅(mm)
    400
  • パッケージ高さ(mm)
    420
  • パッケージ奥行き(mm)
    160
  • パッケージ重量(g)
    420
500×530×190
約500
4977292693592

3日目

386

4977292693592
型番 : 4977292693592
通常出荷日 3日目
通常単価 386

スペック

  • サイズ(mm)
    500×530×190
  • 口幅(mm)
    約500
  • JANコード
    4977292693592
  • 生産国
    日本製
  • 材質
    リサイクルPP
  • パッケージ幅(mm)
    500
  • パッケージ高さ(mm)
    530
  • パッケージ奥行き(mm)
    190
  • パッケージ重量(g)
    740

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)