千吉 すくいスコップ(PP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

千吉 すくいスコップ(PP)

通常単価:
186円~
通常出荷日:
3日目

軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。
【特長】
・土すくい用です。
・深型形状でたっぷりすくえます。
・軽量・丈夫な樹脂製です。
【用途】
・スコップ。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
刃先型(ショベルのみ)

絞り込み

  • 丸形
  • 角形
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 大、丸型
  • 大、角型
  • 小、丸型
  • 小、角型
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4977292621137
  • 4977292621144
  • 4977292621151
  • 4977292621311
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
角形
小、角型
4977292621137

3日目

186

SGT-17
型番 : SGT-17
通常出荷日 3日目
通常単価 186

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    角形
  • 詳細タイプ
    小、角型
  • JANコード
    4977292621137
  • 材質
    PP
  • パッケージ幅(mm)
    70
  • パッケージ高さ(mm)
    250
  • パッケージ奥行き(mm)
    40
  • パッケージ重量(g)
    50
角形
大、角型
4977292621144

3日目

353

SGT-18
型番 : SGT-18
通常出荷日 3日目
通常単価 353

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    角形
  • 詳細タイプ
    大、角型
  • JANコード
    4977292621144
  • 材質
    PP
  • パッケージ幅(mm)
    110
  • パッケージ高さ(mm)
    360
  • パッケージ奥行き(mm)
    70
  • パッケージ重量(g)
    150
丸形
小、丸型
4977292621151

3日目

277

SGT-19
型番 : SGT-19
通常出荷日 3日目
通常単価 277

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    丸形
  • 詳細タイプ
    小、丸型
  • JANコード
    4977292621151
  • 材質
    PP
  • パッケージ幅(mm)
    120
  • パッケージ高さ(mm)
    330
  • パッケージ奥行き(mm)
    80
  • パッケージ重量(g)
    95
丸形
大、丸型
4977292621311

3日目

335

SGT-20
型番 : SGT-20
通常出荷日 3日目
通常単価 335

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    丸形
  • 詳細タイプ
    大、丸型
  • JANコード
    4977292621311
  • 材質
    PP
  • パッケージ幅(mm)
    150
  • パッケージ高さ(mm)
    420
  • パッケージ奥行き(mm)
    90
  • パッケージ重量(g)
    170

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

千吉 すくいスコップ(PP)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    軽くて持ち手の握る太さもちょうどよく使いやすい.
    耐久性もそこそこありそうなのでコストパフォーマンスに優れる.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)