ステンレス土フルイ

ステンレス土フルイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 4977292690201
  • 4977292690249
  • 4977292690287
通常単価:
632円~
通常出荷日:
3日目

本体枠はステンレス製でサビに強い土ふるいです。
【特長】
・本体枠は錆びにくいステンレス製です。
・土・砂などのふるい作業に最適です。
・ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
・土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
【用途】
・フルイ。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。中心部を強く押すとアミが緩む恐れがあります。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
4977292690201
4977292690249
4977292690287
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
網目サイズ
(mm)
JANコード 材質 パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行き
(mm)
パッケージ重量
(g)

632円

1個

3日目

210約5~6・約3・約1~24977292690201アミその他:鉄亜鉛引、本体枠:ステンレス鋼21070210240

837円

1個

3日目

300約7~8・約5~6・約2~34977292690249アミその他:鉄亜鉛引、本体枠:ステンレス鋼30070300440

1,257円

1個

3日目

370約7~8・約5~6・約2~34977292690287アミその他:鉄亜鉛引、本体枠:ステンレス鋼37078370660

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 園芸用具 仕様 替アミ3枚付(荒・中・細) 網目 荒・中・細

ステンレス土フルイのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    網目の粗さが3段階になっているので、これ一つで小石から細かい砂まで選別できてよいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)