MAX(マックス) LM-500シリーズ消耗品 キャリングケース

MAX(マックス) LM-500シリーズ消耗品 キャリングケース

通常単価:
5,685
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・LM-500シリーズ用キャリングケースです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 適合機種
    LM-500W、LM-500、LM-550W
  • JANコード
    4902870811129
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

お見積り

5,685

型番 : LM90187
通常出荷日 お見積り
通常単価 5,685
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 適合機種
    LM-500W、LM-500、LM-550W
  • JANコード
    4902870811129

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MAX(マックス) LM-500シリーズ消耗品 キャリングケースのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • LM500収納2019/06/12
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    LM500を買えば標準的に付属してくれていたらありがたいが、付属していないので別途で購入。それようなので すっぽりと形よく収納できました。ハンドキャリーの際には必須です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)