MAX(マックス) ラベルプリンタ LP-50S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX(マックス) ラベルプリンタ LP-50S

通常単価:
36,191円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・固定レイアウト150種類! バーコードや各種表示ラベルを、手軽に作成。
・店舗でのラベルプリンタ導入を検討されている方に。
・楽らくラベルで作成したラベルデータを本体メモリに保存すると、本体だけでラベルを発行可能。
・本体内蔵の時計・カレンダーと連動して、何日後、何時間後を自動で加算印字。
・日付・金額・内容量などの数字は、本体のテンキーでその場で修正、ラベルを発行。

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 1台
  • 解除
商品タイプ

絞り込み

  • ラベルライター
  • オプション
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 楽らくラベルPro
  • 解除
適合機種

絞り込み

  • LP-55SⅢ/50SⅡ
  • 解除
対応OS

絞り込み

  • Windows 10(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)/Vista(32bit版)
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902870736439
  • 4902870761899
  • 4902870761905
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
オプション
楽らくラベルPro
LP-55SⅢ/50SⅡ
Windows 10(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)/Vista(32bit版)
4902870736439

5日目

36,191

IL90069
型番 : IL90069
通常出荷日 5日目
通常単価 36,191
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    楽らくラベルPro
  • 適合機種
    LP-55SⅢ/50SⅡ
  • 対応OS
    Windows 10(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)/Vista(32bit版)
  • JANコード
    4902870736439
1台
ラベルライター
-
-
-
4902870761899

5日目

120,722

IL90584
型番 : IL90584
通常出荷日 5日目
通常単価 120,722
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • 詳細タイプ
    -
  • 適合機種
    -
  • 対応OS
    -
  • JANコード
    4902870761899
1台
ラベルライター
-
-
-
4902870761905

5日目

111,064

IL90585
型番 : IL90585
通常出荷日 5日目
通常単価 111,064
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • 詳細タイプ
    -
  • 適合機種
    -
  • 対応OS
    -
  • JANコード
    4902870761905

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

商品品番 IL90584 IL90585
商品名 LP-50SHⅡ LP-50SⅡ
排紙部 剥離または連続(ティアオフ) 連続(ティアオフ)
印字方式 ダイレクトサーマル方式
印字密度 203dpi
印字速度 最大40㎜/sec
最大印字幅 50㎜
ラベル幅 40mm、52mm
ラベルピッチ 15~80mm 15~80mm
(剥離発行時は28~62mm)
最大通紙幅 54㎜
本体装着用紙径 外径95㎜
使用ラベル用紙 上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル
本体メモリ 約5.4MB
入力部 21キー、状態表示LED
表示部 128×64dot バックライト付LCD
本体搭載フォント TBゴシック体R、POP-A,POP-B,PRICE
文字サイズ 本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6㎜など)、
POP-A、POP-B(6㎜)、PRICE(4㎜)
対応 本体のみで使用 本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128 本体編集不可:QRCODE、ITF、CODE39
バーコード※ パソコン JAN8/13、ITF、CODE39、NW7、QRCODE、CODE128
  端末時
  共通 ※バーコードの作成には、楽らくラベルProが別途必要です
時計機能 本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能
インターフェイス USB2.0(フルスピード)、RS-232C(D-sub 9ピン)
使用環境温度 温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと
規格 VCCI classB
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 40W(発行時) 5W(待機時)
外形寸法 W148×D219×H187㎜
質量 約2.2kg(ラベル除く)
付属品 ラベル作成ソフト「楽らくラベルLite」、ヘッドクリーナ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、保証書兼お客様登録ハガキ
対応OS Windows 10(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)/Vista(32bit版)

商品担当おすすめ

MAX(マックス) ラベルプリンタ LP-50Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)