MAX(マックス) サーマルプロッタ・インクジェットプリンタ専用消耗品 RP-970T・RP-950T・RP-931T

MAX(マックス) サーマルプロッタ・インクジェットプリンタ専用消耗品 RP-970T・RP-950T・RP-931T

通常単価:
23,880円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・サーマルプロッタ・インクジェットプリンタ専用消耗品です。

基本スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 850mm×50m
  • 850mm×70m
  • 850mm×75m
  • 850mm×100m
  • 解除
適合機種

絞り込み

  • RP-970T、RP-950T
  • RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902870647544
  • 4902870647575
  • 4902870647605
  • 4902870647667
  • 4902870647698
  • 4902870647735
  • 4902870723439
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
850mm×100m
RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
4902870647735

お見積り

25,182

型番 : GP95203
通常出荷日 お見積り
通常単価 25,182
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×100m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • JANコード
    4902870647735
  • 仕様
    黒発色
1個
850mm×70m
RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
4902870647544

お見積り

27,325

型番 : GP95242
通常出荷日 お見積り
通常単価 27,325
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×70m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • JANコード
    4902870647544
  • 仕様
    黒発色
1個
850mm×50m
RP-970T、RP-950T
4902870647575

お見積り

82,685

型番 : GP95245
通常出荷日 お見積り
通常単価 82,685
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×50m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T
  • JANコード
    4902870647575
  • 仕様
    黒発色
1個
850mm×100m
RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
4902870647605

お見積り

96,725

型番 : GP95248
通常出荷日 お見積り
通常単価 96,725
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×100m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • JANコード
    4902870647605
  • 仕様
    黒発色
1個
850mm×70m
RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
4902870647667

お見積り

30,003

型番 : GP95254
通常出荷日 お見積り
通常単価 30,003
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×70m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • JANコード
    4902870647667
  • 仕様
    黒発色
1個
850mm×75m
RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
4902870647698

お見積り

37,473

型番 : GP95257
通常出荷日 お見積り
通常単価 37,473
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×75m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • JANコード
    4902870647698
  • 仕様
    黒発色
1個
850mm×75m
RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
4902870723439

お見積り

23,880

型番 : GP95264
通常出荷日 お見積り
通常単価 23,880
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    感熱紙
  • サイズ(mm)
    850mm×75m
  • 適合機種
    RP-970T、RP-950T、RP-930T、RP-931T
  • JANコード
    4902870723439
  • 仕様
    黒発色

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MAX(マックス) サーマルプロッタ・インクジェットプリンタ専用消耗品 RP-970T・RP-950T・RP-931Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)