MAX(マックス) デザイン朱肉 プレミオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX(マックス) デザイン朱肉 プレミオ

通常単価:
1,149円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・ケース全体を漆調の塗装「漆黒」と「真紅」の2カラー(全6種)
・「漆黒」には「桜」「椿」「爽流」の3種の箔押し
・「真紅」には「想い」「紅葉」「チューリップ」の3種の箔押し
・捺印作業をしっかり支える程よい重量感
・手にここちよいソフトな朱肉面は、多層構造で長持ち!
・油性顔料 超微粒子インク採用
・印面40号(盤面寸法:38mm)
・速乾約3秒、連続して捺印して書類をすぐに重ねてもOK!
・発色性・耐光性に優れ、印面がキレイ

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
商品カラー

絞り込み

  • 赤/チューリップ
  • 赤/想い
  • 赤/紅葉
  • 黒/桜
  • 黒/椿
  • 黒/爽流
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902870761783
  • 4902870761790
  • 4902870761806
  • 4902870761813
  • 4902870761820
  • 4902870761837
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
黒/桜
4902870761783

5日目

1,166

この商品は10個からご注文いただけます。

SA90180
型番 : SA90180
通常出荷日 5日目
通常単価 1,166
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    黒/桜
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    24×55×55
  • JANコード
    4902870761783
  • 盤面寸法(mm)
    φ38
  • 補充インク
    マックス瞬乾朱肉プレミオ補充インク、SA-18Pプレミオシュ
  • 質量(g)
    60
1台
黒/椿
4902870761790

5日目

1,263

SA90181
型番 : SA90181
通常出荷日 5日目
通常単価 1,263
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    黒/椿
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    24×55×55
  • JANコード
    4902870761790
  • 盤面寸法(mm)
    φ38
  • 補充インク
    マックス瞬乾朱肉プレミオ補充インク、SA-18Pプレミオシュ
  • 質量(g)
    60
1台
黒/爽流
4902870761806

5日目

1,166

この商品は10個からご注文いただけます。

SA90182
型番 : SA90182
通常出荷日 5日目
通常単価 1,166
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    黒/爽流
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    24×55×55
  • JANコード
    4902870761806
  • 盤面寸法(mm)
    φ38
  • 補充インク
    マックス瞬乾朱肉プレミオ補充インク、SA-18Pプレミオシュ
  • 質量(g)
    60
1台
赤/想い
4902870761813

6日目

1,149

SA90183
型番 : SA90183
通常出荷日 6日目
通常単価 1,149
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    赤/想い
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    24×55×55
  • JANコード
    4902870761813
  • 盤面寸法(mm)
    φ38
  • 補充インク
    マックス瞬乾朱肉プレミオ補充インク、SA-18Pプレミオシュ
  • 質量(g)
    60
1台
赤/紅葉
4902870761820

5日目

1,166

この商品は10個からご注文いただけます。

SA90184
型番 : SA90184
通常出荷日 5日目
通常単価 1,166
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    赤/紅葉
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    24×55×55
  • JANコード
    4902870761820
  • 盤面寸法(mm)
    φ38
  • 補充インク
    マックス瞬乾朱肉プレミオ補充インク、SA-18Pプレミオシュ
  • 質量(g)
    60
1台
赤/チューリップ
4902870761837

5日目

1,263

SA90185
型番 : SA90185
通常出荷日 5日目
通常単価 1,263
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    赤/チューリップ
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    24×55×55
  • JANコード
    4902870761837
  • 盤面寸法(mm)
    φ38
  • 補充インク
    マックス瞬乾朱肉プレミオ補充インク、SA-18Pプレミオシュ
  • 質量(g)
    60

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MAX(マックス) デザイン朱肉 プレミオのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)