MAX(マックス) 瞬乾朱肉 エスパクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX(マックス) 瞬乾朱肉 エスパクト

通常単価:
656円~
通常出荷日:
6日目~

【特長】
・捺印後5秒で乾く!瞬乾シリーズ
・コンパクトスタイル朱肉エスパクト

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
商品カラー

絞り込み

  • オーシャンネイビー
  • クールシルバー
  • パールベージュ
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902870699277
  • 4902870699314
  • 4902870699321
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
クールシルバー
4902870699277

お見積り

701

SA90124
型番 : SA90124
通常出荷日 お見積り
通常単価 701
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    クールシルバー
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    21×76×71
  • JANコード
    4902870699277
  • 仕様
    再生材
  • 盤面寸法(mm)
    φ33
  • 補充インク
    SA-20 シュ
  • 質量(g)
    54
1台
オーシャンネイビー
4902870699314

6日目

656

この商品は10個からご注文いただけます。

SA90125
型番 : SA90125
通常出荷日 6日目
通常単価 656
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    オーシャンネイビー
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    21×76×71
  • JANコード
    4902870699314
  • 仕様
    再生材
  • 盤面寸法(mm)
    φ33
  • 補充インク
    SA-20 シュ
  • 質量(g)
    54
1台
パールベージュ
4902870699321

6日目

701

SA90126
型番 : SA90126
通常出荷日 6日目
通常単価 701
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    スタンプ台・朱肉
  • インク色
    レッド
  • 商品カラー
    パールベージュ
  • インク種別
    超微粒子油性顔料
  • サイズ(mm)
    21×76×71
  • JANコード
    4902870699321
  • 仕様
    再生材
  • 盤面寸法(mm)
    φ33
  • 補充インク
    SA-20 シュ
  • 質量(g)
    54

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MAX(マックス) 瞬乾朱肉 エスパクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)