MAX(マックス) パンチ EP-50CN

MAX(マックス) パンチ EP-50CN

通常単価:
18,982
通常出荷日:
1日目

【特長】
・自動で用紙を揃え穴あけするから、ファイリングの効率が大幅にUPします。
・上から用紙を入れるので、楽に作業ができます。
・厚い書類でも、紙ズレなくきれいに仕上がります。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

18,982

型番 : DP90106
通常出荷日 1日目
通常単価 18,982

スペック

  • 商品タイプ
    用紙ガイド付き
  • 穴あけ枚数(枚)
    36枚~70枚
  • 本体色
    ホワイト
  • サイズ(mm)
    231×360×123
  • JANコード
    4902870805906
  • 質量(g)
    2400

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

軽あけ強力パンチ DP-200 画像

軽あけ強力パンチ DP-200

マックス(文具)

スクーパパンチ ブルー DT-15T/B 画像

スクーパパンチ ブルー DT-15T/B

マックス(文具)

MAX(マックス) パンチ EP-50CNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)