コート紙 A3/A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コート紙 A3/A4

通常単価:
9,096
通常出荷日:
5日目

【特長】
・チラシやカタログなどの商業印刷に使用される、光沢のあるコート紙の質感を再現。
・販売促進ツールなどのオンデマンド印刷に最適です。また、メニューなどの店頭ツールや、厚紙やパネルに貼り付けることでPOPにも使用できます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(250枚×4冊)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(250枚×4冊)

5日目

9,096

型番 : LPCCTA3
通常出荷日 5日目
通常単価 9,096
内容量 1パック(250枚×4冊)

スペック

  • 商品タイプ
    インクジェット印刷用紙
  • 形態
    カット紙
  • 詳細タイプ
    A3
  • 用紙サイズ
    297×420mm
  • JANコード
    4965957573372

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

対応機種

・LP-7800C ・LP-7800CN ・LP-7800CR ・LP-8300C ・LP-8300CCH ・LP-8300CCS
・LP-8300CPD ・LP-8500C ・LP-8500CPD ・LP-8800C ・LP-8800CCH ・LP-8800CCS
・LP-8800CN ・LP-8800CPS ・LP-8800CR ・LP-8800CSM ・LP-8800CSR ・LP-9500C
・LP-9500CCH ・LP-9500CCS ・LP-9500CFH ・LP-9500CH2 ・LP-9500CPS ・LP-9500CR
・LP-9500CZ ・LP-9800C ・LP-9800CCH ・LP-9800CCS ・LP-9800CFH ・LP-9800CFS
・LP-9800CPL ・LP-9800CR ・LP-M5000 ・LP-M5000AZ ・LP-M5000FZ ・LP-M5000Z
・LP-M5300 ・LP-M5300AZ ・LP-M5300FZ ・LP-M5300Z ・LP-M7500AH ・LP-M7500AP
・LP-M7500AS ・LP-M7500FH ・LP-M7500FS ・LP-M7500PS ・LP-M9800FH ・LP-M9800FS
・LP-M9800PS ・LP-S5000 ・LP-S5300 ・LP-S5300R ・LP-S6160 ・LP-S7000
・LP-S7000R ・LP-S7000SR ・LP-S7100 ・LP-S7160 ・LP-S7500 ・LP-S7500PS
・LP-S7500R ・LP-S8100 ・LP-S8160 ・LP-S9000 ・LP8800CSR2 ・LP8800CSR3
・LP-8300CPS ・LP-8800CSR3 ・LP-M5000A ・LP-M5000AW ・LP-M5000F ・LP-M5000FW
・LP-M5000W ・LP-M50AC4 ・LP-M50AWC4 ・LP-M50AZC4 ・LP-M50AZC8 ・LP-M50AZC9
・LP-M50C4 ・LP-M50C7 ・LP-M50C8 ・LP-M50C9 ・LP-M50FC4 ・LP-M50FWC4
・LP-M50FZC4 ・LP-M50WC4 ・LP-M50ZC4 ・LP-M50ZC8 ・LP-M50ZC9 ・LP-S50C4
・LP-S50C5 ・LP-S50C6 ・LP-S50C7 ・LP-S50C8 ・LP-S50C9 ・LP-S50CA2
・LP-S50CA3 ・LP-S50R ・LP-S50RC8 ・LP-S50RC9 ・LP-S50RCA2 ・LP-S50RSC
・LP-S50SC ・LP-S50SC3 ・LP-S50Z ・LP-S50ZCA2 ・LP-S50ZR ・LP-S50ZSC
・LP-S70C4 ・LP-S70C6 ・LP-S70CA2 ・LP-S70CL ・LP-S70RC4 ・LP-S70RC6
・LP-S70RCA2 ・LP-S70RCL ・LP-S70RSC ・LP-S70SC ・LP-S75CA3 ・LP-S75RCA3
・LP-S75RSC3 ・LP-S75SC3 ・LPM50AZHC6 ・LPM50FZHC6 ・LPM50HC6 ・LPS50ZRCA2
・LPS50ZRSC          

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)